Calha DIN p/univ. l.250 UZ01B4
EAN
3250616366220
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
5,43 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade produto instalado246 mm
-
Altura produto instalado35 mm
-
Comprimento246 mm
-
Largura produto instalado246 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Materialaço
-
Tipo de tratamento da superficiegalvanizado a quente
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para UZ01B4
URL -
Declaração de conformidade
PDF0Declaration
PDF81 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências