The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Ligação
    • Blocos de termi­nais e aces­só­rios
    • K150AE
    EAN
    3250613803803
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    01
    • Blocos de termi­nais e aces­só­rios

    Borne de junção Alumínio/Cobre para terra 150mm² K150AE

    Preço
    43,63 €
    / Uni. *
    43,63 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Borne de junção Alumínio/Cobre para terra 150mm²

    K150AE

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      315 A
    Dimen­sões
    • Altura
      54 mm
    • Largura
      31 mm
    • Profun­di­dade
      84 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration K150AE
    PDF
    Relatório de RoHS K150AE
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem K150AE | Hager Portugal

      Descarregar imagem K150AE

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto K150AE | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto K150AE

      Borne de junção Alumínio/Cobre para terra 150mm²

      PDF
    • Ficha de dados do produto

      Imagem Ficha de dados do produto International 2018-04-17 | Hager Portugal

      Ficha de dados do produto International 2018-04-17

      PDF
      55,68 kB
      Imagem Ficha de dados do produto International 2018-04-27 | Hager Portugal

      Ficha de dados do produto International 2018-04-27

      PDF
      56,27 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration of conformity for Connecting terminal | Hager Portugal

      Declaration of conformity for Connecting terminal

      Declaração de conformidade International 2023-03-23

      PDF
      142,42 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      K150AL - Borne de junção Alumínio/Cobre fase 150mm²
      K150AL
      Borne de junção Alumínio/Cobre para fase 150mm²
      Preço
      43,63 €
      / Uni. *
      43,63 €
      / Uni. *
    • 2
      K150AN - Borne de junção Alumínio/Cobre para neutro 150mm²
      K150AN
      Borne de junção Alumínio/Cobre para neutro 150mm²
      Preço
      43,63 €
      / Uni. *
      43,63 €
      / Uni. *
    • 3
      K240AE - Borne de junção Alumínio/Cobre para terra 240mm²
      K240AE
      Borne de junção Alumínio/Cobre para terra 240mm²
      Preço
      66,10 €
      / Uni. *
      66,10 €
      / Uni. *
    • 4
      K240AL - Borne de junção Alumínio/Cobre para fase 240mm²
      K240AL
      Borne de junção Alumínio/Cobre para fase 240mm²
      Preço
      66,10 €
      / Uni. *
      66,10 €
      / Uni. *
    • 5
      K240AN - Borne de junção Alumínio/Cobre para neutro 240mm²
      K240AN
      Borne de junção Alumínio/Cobre para neutro 240mm²
      Preço
      66,10 €
      / Uni. *
      66,10 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A