Borne de junção Al/Cu fase 50mm² K50AL
EAN
3250613803759
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
Preço
12,34 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização1000 V AC
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal160 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado49 mm
-
Altura produto instalado43 mm
-
Largura produto instalado18 mm
Materiais, acabamento, cores
-
CorRAL 7035
-
Corcinzento claro
-
MaterialAlumínio
Ligação
-
sectionconcrosssectionsc1.5 ; 50 mm²
-
Secção transversal do condutor (flexível), com manga de fio1.5…35 mm²
-
Seção transversal do condutor (flexível), sem manga de fio1.5…50 mm²
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha de dados do produto
Ficha técnica de produto para K50AL
PDF55 KB -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity for Connecting terminal
PDF142 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências