The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A
    • Armá­rios FWB
    • FWB41S
    Armário FWB41S instalado à superfície com porta, 4 filas na altura e um campo com espaço para 48 módulos. O armário possui classe de proteção IP44 e classe de segurança II, além das dimensões 650x300x161mm. A caixa é especialmente adequada para uso como centro de distribuição elétrica em edifícios residenciais e locais públicos, pois oferece a possibilidade de combinar uma variedade de produtos de segurança e automação predial. A série de caixas está disponível para até 336 módulos.
    EAN
    3250612735679
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Armá­rios FWB

    Armário FWB de superfície com porta 4 filas 1 campo 48 módulos IP44 650x300x161 FWB41S

    Preço
    261,60 €
    / Uni. *
    261,60 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Armário FWB de superfície com porta 4 filas 1 campo 48 módulos IP44 650x300x161

    FWB41S

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (23)
    • Aces­só­rios de montagem 4 product.page.accessories.products-available
    • Placa de fixação para caixa de distri­buição 1 product.page.accessories.products-available
    • Placa de sepa­ração para conta­do­res/­caixas de distri­buição 3 product.page.accessories.products-available
    • Painel de inter­li­gação para armário 1 product.page.accessories.products-available
    • Placa de vedação para armário 4 product.page.accessories.products-available
    • Bolsa para docu­mentos 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Aces­só­rios de montagem
    • Placa de fixação para caixa de distri­buição
    • Placa de sepa­ração para conta­do­res/­caixas de distri­buição
    • Painel de inter­li­gação para armário
    • Placa de vedação para armário
    • Bolsa para docu­mentos
    • Compo­nentes para sistema de arran­jo/a­fi­nação
    • Calha DIN
    • Secção de cober­tura de tran­sição para canal de condução de cabos
    • Fecha­dura
    • Stick de retoque
    • Fixação
    • UZ25V2

      Jogo 20 braçadeiras guia-fios secção pequena

      23,33 €  / Uni.*
    • UZ25V1

      Jogo 20 braçadeiras guia-fios secção grande

      26,32 €  / Uni.*
    • FZ803B

      Jogo 4 patas fixação mural universo IP44/IP54

      10,73 €  / Kit*
    • VZ340

      Kit fixação multimédia elástico 200/250mm

      5,48 €  / Uni.*
    • UM00M0

      Platina multmédia isolante a.175 l.250

      17,27 €  / Uni.*
    • UZ01F1

      Separador horizontal para FW superfície l.250

      11,01 €  / Uni.*
    • UZ40F1

      Separador vertical para FW superfície a.650

      19,66 €  / Uni.*
    • ZZ10H

      Separ. horiz. p/FW encast. l.250

      10,60 €  / Uni.*
    • VZ02MM

      Conjunto 2 suportes para aparelho multimédia

      7,97 €  / Par*
    • FZ428

      Placa passa-cabos traseira IP44/IP54

      16,74 €  / Uni.*
    • FZ425

      Placa passa-cabos para tubos IP44/IP54

      14,70 €  / Uni.*
    • FZ460N

      Placa passa-cabos para bucins IP44/IP54

      21,66 €  / Uni.*
    • FZ468N

      Placa passa-cabos lisa IP44/IP54

      21,66 €  / Uni.*
    • FZ794

      Porta esquemas A4 flexível para colar

      5,32 €  / Uni.*
    • FZ818

      Porta esquemas A4 plástico para colar

      7,58 €  / Uni.*
    • FZ714

      Kit de associação para pedestal universo

      7,19 €  / Uni.*
    • UN04A

      Jogo 2 montantes universo a.600

      32,29 €  / Uni.*
    • UZ01B4

      Calha DIN para universo l.250

      5,61 €  / Uni.*
    • FZ441

      Calha de acabamento l.300 RAL 9010

      94,30 €  / Uni.*
    • FZ441N

      Perfil de acabamento l.300 RAL 9010

      72,92 €  / Uni.*
    • FZ597N

      Fechadura para IP44 chave 1242E

      49,09 €  / Uni.*
    • FZ791N

      Caneta para retoques RAL 9010

      15,34 €  / Uni.*
    • FZ401

      Jogo de tampas para passa-cabos flexível

      12,52 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Conexão
    • Número de entradas de condu­tores
      4
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    • Montagem
      Montagem à super­fície
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      125 A
    Equi­pa­mento
    • Número de calhas
      4
    • Quan­ti­dade de filas
      4
    • Número de secções
      1
    • Com fecho
      Não
    • Tem bloco de bornes neutro
      Sim
    • Possui bloco de termi­nais de ligação à terra
      Sim
    • Possui placa de montagem
      Não
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      48
    Funções
    • Possui inter­ruptor prin­cipal de proteção
      Não
    • Com entradas de conduta
      Sim
    Dimen­sões
    • Altura
      650 mm
    • Largura
      300 mm
    • Profun­di­dade
      165 mm
    • Altura embu­tida
      650 mm
    • Largura incor­po­rada
      300 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      161 mm
    • Número de unidades de largura
      12
    Tampa, porta
    • Número de portas de armário
      1
    • Número de bloqueios
      1
    • Tipo de fecha­dura
      Fecho arti­cu­lado
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Não
    • Tipo de porta do armário
      Porta única
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem à super­fície
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento II
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK09
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP44
    • Recebe fecha­dura
      Sem bloqueio
    • Ensaio de fio incan­des­cente
      750 °C

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    3,70 MB
    REACH declaration FWB41S
    PDF
    Relatório de RoHS FWB41S
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FWB41S | Hager Portugal

      Imagem do produto FWB41S

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FWB41S | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FWB41S

      FW superfície IP44 porta opaca a.650 l.300, 48M

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ | Hager Portugal

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Manual de instalação

      Imagem Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure | Hager Portugal

      Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure

      Wall- / door- and flange mounting

      PDF
      1,88 MB
    • Modelos BIM

      Imagem Gama : Universo para encastrar IP44 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Universo para encastrar IP44 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,46 MB
      Imagem Gama : Universo para encastrar IP44 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Universo para encastrar IP44 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,44 MB
      Imagem Gama : Universo para superfície IP44 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Universo para superfície IP44 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,57 MB
      Imagem Gama : Universo para superfície IP44 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Universo para superfície IP44 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,55 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,57 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,56 MB
    • Manuais

      Imagem Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Portugal

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Manual en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Imagem Technical manual for FWB enclosures | Hager Portugal

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      951,28 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    product.page.accessories.see-more

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FZ441 - Calha de acabamento l.300 RAL 9010
      FZ441
      Calha de acabamento l.300 RAL 9010
      Preço
      94,30 €
      / Uni. *
      94,30 €
      / Uni. *
    • 2
      FZ444N - Perfil de acabamento l.1050 RAL 9010
      FZ444N
      Perfil de acabamento l.1050 RAL 9010
      Preço
      99,01 €
      / Uni. *
      99,01 €
      / Uni. *
    • 3
      FZ443N - Perfil de acabamento l.800 RAL 9010
      FZ443N
      Perfil de acabamento l.800 RAL 9010
      Preço
      90,01 €
      / Uni. *
      90,01 €
      / Uni. *
    • 4
      FZ441N - Perfil de acabamento l.300 RAL 9010
      FZ441N
      Perfil de acabamento l.300 RAL 9010
      Preço
      72,92 €
      / Uni. *
      72,92 €
      / Uni. *
    • 5
      FZ442N - Perfil de acabamento l.550 RAL 9010
      FZ442N
      Perfil de acabamento l.550 RAL 9010
      Preço
      81,03 €
      / Uni. *
      81,03 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A