![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Unid. p/DCP + 2x7M a.300 l.500 FD02F1
EAN
3250617860543
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
99,42 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Nº de pólos2 P
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal60 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado147 mm
-
Altura produto instalado300 mm
-
Largura produto instalado500 mm
Tampa, porta
-
hastransparentcoverordoorNão
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
MaterialPlástico + metal
Equipamento
-
Nº de passos em altura4
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para FD02F1
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
PDF190 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências