![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
vega D enc. p/completar a.687, 24M FU32AN
EAN
3250612710782
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
278,84 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Configuração
-
Nº de módulos72
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal160 A
Dimensões
-
Profundidade de montagem110 mm
-
Profundidade produto instalado182 mm
-
Profundidade interna110 mm
-
Altura produto instalado687 mm
-
Altura de montagem687 mm
-
Largura produto instalado600 mm
-
Largura das unidades de divisão24
-
cabinetsidewallmaterialthickness1 mm
-
builtinwidth550 mm
Tampa, porta
-
hastransparentcoverordoorNão
Materiais, acabamento, cores
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
MaterialPlástico + metal
Instalação, montagem
-
Adaptado a uso internoNão
Ligação
-
Número de entrada de cabos4
Equipamento
-
N° de filas3
-
Quantidade de secção em largura2
-
Quantidade de calhas3
-
AcessoriávelSim
-
cabinetflangeplatesopeningquantity2
-
canbeextendedNão
-
hasearthingterminalblockNão
-
hasneutralterminalblockNão
-
withsignalpassingdoorNão
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Classe de protecçãoClasse II
-
Conformidade REACHNão
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para FU32AN
6LE000070B
PDF11 MB -
Objetos BIM
Modelos BIM Revit para FU32AN
HAGER-VEGA_D-IP30-SISTEMA-NOHOSTED-PT-PT
RFA1 MBModelos BIM Revit para FU32AN
HAGER-VEGA_D-IP30-SISTEMA-PT-PT
RFA1 MB -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
PDF190 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências