The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A
    • Armá­rios vega D
    • FD00F3
    EAN
    3250617860291
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Armá­rios vega D

    Suporte de amarração para cabos vega D FD00F3

    Preço
    10,14 €
    / Uni. *
    10,14 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Suporte de amarração para cabos vega D

    FD00F3

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Largura
      396 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FD00F3
    PDF
    Relatório de RoHS FD00F3
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FD00F3 | Hager Portugal

      Descarregar imagem FD00F3

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FD00F3 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FD00F3

      Suporte de amarração para cabos vega D

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Mounting instruction for VegaD FD surface enclosure | Hager Portugal

      Mounting instruction for VegaD FD surface enclosure

      Wall / door / internal system / accessories mounting

      PDF
      7,44 MB
    • Manual

      Imagem Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Portugal

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Manual en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Imagem Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Portugal

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Imagem Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Portugal

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FU22DN - vega D encastrar completo a.537, 48M
      FU22DN
      vega D encastrar completo a.537, 48M
      Preço
      295,29 €
      / Uni. *
      295,29 €
      / Uni. *
    • 2
      FU32AN - vega D encastrado para completar altura 687, 24M
      FU32AN
      vega D encastrar para completar a.687, 24M
      Preço
      291,85 €
      / Uni. *
      291,85 €
      / Uni. *
    • 3
      FD72DN - vega D suporte completo altura 1200, 168M
      FD72DN
      vega D superfície completo a.1200, 168M
      Preço
      479,63 €
      / Uni. *
      479,63 €
      / Uni. *
    • 4
      FD22DN - vega D superfície completo a.450, 48M
      FD22DN
      vega D superfície completo a.450, 48M
      Preço
      243,67 €
      / Uni. *
      243,67 €
      / Uni. *
    • 5
      FD62DN - vega D suporte completo altura 1050, 144M
      FD62DN
      vega D superfície completo a.1050, 144M
      Preço
      421,57 €
      / Uni. *
      421,57 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A