Unid. p/bornes 1x20M a.150 l.500 FD01A2

EAN
3250617860567
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
48,17 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    24
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    147 mm
  • Altura produto instalado
    150 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Capacidade
  • Quantidade de meios módulos por calha
    40
Instalação, montagem
  • Quantidade do número de 1/2 módulos no KIT
    40
Equipamento
  • N° de filas
    1
  • Nº de passos em altura
    2
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA