Repartidor escada 4P 160A 4x12 Lig. 8M KJ160A

EAN
3250613803582
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
107,43 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    4 P
Configuração
  • Nº de módulos
    9
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    44 mm
  • Altura produto instalado
    96 mm
  • Largura produto instalado
    162 mm
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    5Nm
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    50mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    2,5 / 70mm²
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA