The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A
    • Armá­rios vega D
    • FU32DN
    vega D encastrado completo altura 687, 72M FU32DN. Armários vega D para instalações elétricas em locais de uso profissional até 160A. Disponíveis para instalação encastrada ou em superfície, completos ou por completar, com 24 módulos por fila, para uma capacidade total até 168 módulos.
    EAN
    3250612710720
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Armá­rios vega D

    vega D encastrado completo altura 687, 72M FU32DN

    Preço
    340,19 €
    / Uni. *
    340,19 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    vega D encastrado completo altura 687, 72M

    FU32DN

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

  • Ver mais (13)
    • Porta/­painel de comando 2 produtos disponíveis
    • Fixação 1 produtos disponíveis
    • Conjuntos de liga­dores com bloco de termi­nais 1 produtos disponíveis
    • Aces­só­rios de montagem 1 produtos disponíveis
    • Aces­só­rios comuns 1 produtos disponíveis
    • Iden­ti­fi­cação 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Porta/­painel de comando
    • Fixação
    • Conjuntos de liga­dores com bloco de termi­nais
    • Aces­só­rios de montagem
    • Aces­só­rios comuns
    • Iden­ti­fi­cação
    • Placa de vedação para armário
    • Tampa para caixa de distri­buição
    • Placa de fixação para caixa de distri­buição
    • FD32TN

      Porta transparente vega D armário FD/FU32

      129,06 €  / Uni.*
    • FD32PN

      Porta opaca vega D armário FD/FU32

      69,94 €  / Uni.*
    • FD00F3

      Suporte de amarração para cabos vega D

      10,14 €  / Uni.*
    • KJ160A

      Repartidor escada 4P 160A 4x12 ligações 8M

      111,91 €  / Uni.*
    • UZ25V2

      Jogo 20 braçadeiras guia-fios secção pequena

      23,33 €  / Uni.*
    • FD00B2

      Jogo 10 guia-fios para vega D encastrar

      15,71 €  / Uni.*
    • FD00A1

      Jogo 10 porta etiquetas transparentes para vega D

      16,23 €  / Uni.*
    • FD00P2

      Placa passa-cabos flexível para cabos armário vega D

      17,80 €  / Uni.*
    • FD00P1

      Placa passa-cabos lisa para calha armário vega D

      12,12 €  / Uni.*
    • VZ741

      Placa passa-cabos traseira para vega D

      10,11 €  / Uni.*
    • FD00C3

      Tampa. p/mod. e bornes a.300 l.500

      23,71 €  / Uni.*
    • FD00M3

      Platina metálica perfurada a.150 l.500

      35,55 €  / Uni.*
    • FD00M1

      Platina metálica perfurada a.300 l.500

      63,93 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Conexão
    • Número de entradas de condu­tores
      4
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    • Montagem
      Encas­trar
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      160 A
    Equi­pa­mento
    • Número de calhas
      3
    • Quan­ti­dade de filas
      3
    • Número de secções
      2
    • Com fecho
      Não
    • Tem bloco de bornes neutro
      Não
    • Possui bloco de termi­nais de ligação à terra
      Não
    • Possui placa de montagem
      Não
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      72
    Dimen­sões
    • Altura
      687 mm
    • Largura
      600 mm
    • Profun­di­dade
      150 mm
    • Largura incor­po­rada
      550 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      110 mm
    • Número de unidades de largura
      24
    Tampa, porta
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Não
    • Tipo de porta do armário
      Porta única
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento II
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP30
    • Recebe fecha­dura
      Sem bloqueio

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FU32DN
    PDF
    Relatório de RoHS FU32DN
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FU32DN | Hager Portugal

      Descarregar imagem FU32DN

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FU32DN | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FU32DN

      vega D enc. completo a.687, 72M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure | Hager Portugal

      Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure

      Flush / door / internal system / accessories mounting

      PDF
      11,99 MB
    • Objetos BIM

      Imagem Gama : Vega D IP30 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Vega D IP30 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,34 MB
      Imagem Gama : Vega D IP30 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Vega D IP30 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,32 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
    • Manual

      Imagem Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Portugal

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Imagem Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Portugal

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FD02V2 - Unidade para inversor HIC modular a.300 l.500
      FD02V2
      Unidade para inversor HIC modular a.300 l.500
      Preço
      64,12 €
      / Uni. *
      64,12 €
      / Uni. *
    • 2
      FD02A2 - Unidade para bornes 2x20M a.300 l.500
      FD02A2
      Unidade para bornes 2x20M a.300 l.500
      Preço
      89,10 €
      / Uni. *
      89,10 €
      / Uni. *
    • 3
      FD01A2 - Unidade para bornes 1x20M a.150 l.500
      FD01A2
      Unidade para bornes 1x20M a.150 l.500
      Preço
      50,42 €
      / Uni. *
      50,42 €
      / Uni. *
    • 4
      FD02A3 - Unidade para modulares e bornes a.300 l.500
      FD02A3
      Unidade para modulares e bornes a.300 l.500
      Preço
      72,98 €
      / Uni. *
      72,98 €
      / Uni. *
    • 5
      FD00P5 - Jogo 2 grelhas de ventilação para vega D
      FD00P5
      Jogo 2 grelhas de ventilação para vega D
      Preço
      13,33 €
      / Uni. *
      13,33 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A