vega D suporte para completar altura 600, 24M FD32AN
vega D suporte para completar altura 600, 24M FD32AN. Armários vega D para instalações elétricas em locais de uso profissional até 160A. Disponíveis para instalação encastrada ou em superfície, completos ou por completar, com 24 módulos por fila, para uma capacidade total até 168 módulos.
EAN
3250612548330
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
215,37 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
10 produtos disponíveis -
Placa de vedação para armário 5 produtos disponíveis -
Tampa para caixa de distribuição 3 produtos disponíveis -
Conjuntos de ligadores com bloco de terminais 2 produtos disponíveis -
Conjuntos de ligadores com interruptor 2 produtos disponíveis -
Placa de fixação para caixa de distribuição 4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Ligações
-
Número de entradas de condutores4
Tensão
-
Tensão nominal230 - 400 V
Instalação / montagem
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
MontagemSaliente
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal160 A
Equipamento
-
Número de calhas1
-
Número de filas3
-
Com fechoNão
-
Tem bloco de bornes neutroNão
-
Possui bloco de terminais de ligação à terraSim
-
Possui placa de montagemNão
Capacidade
-
Número de módulos72
Dimensões
-
Altura600 mm
-
Largura550 mm
-
Profundidade193 mm
-
Número de unidades de largura24
Tampa, porta
-
Número de portas de armário0
-
A porta/tampa é transparenteNão
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
Código RAL9010
-
CorBranco puro
ìndice de proteção
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Índice de proteção IPIP30
-
Recebe fechaduraSem bloqueio
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FD32AN
vega D sup. p/completar a.600, 24M
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2014-03-24
PDF7,44 MB -
Manual
Handbook en-GB 2022-10-10
Manual en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MB
Manual en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MB
Manual fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MB
Manual fr-FR 2023-09-28
PDF10,54 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Mais transferências