vega D sup. p/completar a.900, 72M FD52AN
EAN
3250612548354
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
277,52 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Secção de cobertura de transição para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
-
Conjuntos de ligadores com interruptor principal 1 produtos disponíveis
-
Conjuntos de ligadores para aparelho de encastrar em série 1 produtos disponíveis
-
Conjuntos de ligadores com interruptor 3 produtos disponíveis
-
Conjuntos de ligadores com bloco de terminais 2 produtos disponíveis
-
Ver mais 32 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Ligações
-
Número de entradas de condutores4
Tensão
-
Tensão nominal230 - 400 V
Instalação / montagem
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
MontagemSaliente
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal160 A
Equipamento
-
Número de calhas3
-
Número de filas5
-
Com fechoNão
-
Tem bloco de bornes neutroNão
-
Possui bloco de terminais de ligação à terraSim
-
Possui placa de montagemNão
Capacidade
-
Número de módulos120
Dimensões
-
Altura900 mm
-
Largura550 mm
-
Profundidade193 mm
-
Número de unidades de largura24
Tampa, porta
-
Número de portas de armário0
-
Número de bloqueios0
-
A porta/tampa é transparenteNão
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
Código RAL9010
-
CorBranco puro
ìndice de proteção
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Índice de proteção IPIP30
-
Recebe fechaduraSem bloqueio
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2014-03-24
PDF7,44 MB -
Manual
Handbook en-GB 2022-10-10
Manual en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MBManual en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MBManual fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MBManual fr-FR 2023-09-28
PDF10,54 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Mais transferências