![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Unid. p/mod. e bornes a.300 l.500 FD02A3
EAN
3250617860604
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
69,72 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Configuração
-
Nº de módulos24
Dimensões
-
Profundidade produto instalado147 mm
-
Altura produto instalado300 mm
-
Largura produto instalado500 mm
Capacidade
-
Quantidade de meios módulos por calha44
Materiais, acabamento, cores
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
Instalação, montagem
-
Quantidade do número de 1/2 módulos no KIT44
Equipamento
-
N° de filas2
-
Quantidade de calhas1
-
Nº de passos em altura4
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para FD02A3
PDF7 MB -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
PDF190 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências