Unid. p/mod. 2x24M a.300 l.500 FD02A1

EAN
3250617860529
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
59,91 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    48
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    147 mm
  • Altura produto instalado
    300 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
Equipamento
  • N° de filas
    2
  • Quantidade de calhas
    2
  • Acessoriável
    Não
  • Nº de passos em altura
    4
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA