Unid. p/bornes 2x20M a.300 l.500 FD02A2

EAN
3250617860581
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
85,12 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    48
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    147 mm
  • Altura produto instalado
    300 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Capacidade
  • Quantidade de meios módulos por calha
    48
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
Instalação, montagem
  • Quantidade do número de 1/2 módulos no KIT
    96
Equipamento
  • N° de filas
    2
  • Nº de passos em altura
    4
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA