The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Ligação
    • Blocos de distri­buição
    • KJ07NB
    EAN
    3250613803667
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Blocos de distri­buição

    Barra de neutro suplementar 100A 7 ligações KJ07NB

    Preço
    9,82 €
    / Uni. *
    9,82 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Barra de neutro suplementar 100A 7 ligações

    KJ07NB

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Conjuntos de liga­dores com bloco de termi­nais 3 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 3 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Conjuntos de liga­dores com bloco de termi­nais
    • KJ160A

      Repartidor escada 4P 160A 4x12 ligações 8M

      111,91 €  / Uni.*
    • KJ125B

      Repartidor escada 4P 125A 4x15 ligações 10M

      58,36 €  / Uni.*
    • KJ100A

      Repartidor escada 4P 100A 4x7 ligações 4M

      42,24 €  / Uni.*

    • KJ160A

      Repartidor escada 4P 160A 4x12 ligações 8M

      111,91 €  / Uni.*
    • KJ125B

      Repartidor escada 4P 125A 4x15 ligações 10M

      58,36 €  / Uni.*
    • KJ100A

      Repartidor escada 4P 100A 4x7 ligações 4M

      42,24 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      35 mm
    • Largura
      25 mm
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      100 A
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      1

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration KJ07NB
    PDF
    Relatório de RoHS KJ07NB
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem KJ07NB | Hager Portugal

      Descarregar imagem KJ07NB

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto KJ07NB | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto KJ07NB

      Barra de neutro suplementar 100A 7 ligações

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-09-11 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      KJ02G - Repartidor 1P 500A para barra 12 ligações 2,5M
      KJ02G
      Repartidor 1P 500A para barra 12 ligações 2, 5M
      Preço
      71,48 €
      / Uni. *
      71,48 €
      / Uni. *
    • 2
      KJ02AN - Repartidor 1P 250A para cabo 14 ligadores 2,5 Módulos
      KJ02AN
      Repartidor 1P 250A para cabo 14 ligações 2, 5M
      Preço
      60,13 €
      / Uni. *
      60,13 €
      / Uni. *
    • 3
      KJ02CN - Repartidor 1P 160A para cabo 13 ligadores 2 Módulos
      KJ02CN
      Repartidor 1P 160A para cabo 13 ligações 2M
      Preço
      52,07 €
      / Uni. *
      52,07 €
      / Uni. *
    • 4
      KJ125B - Repartidor escada 4 Pólos 125A 4x15 ligadores 10M
      KJ125B
      Repartidor escada 4P 125A 4x15 ligações 10M
      Preço
      58,36 €
      / Uni. *
      58,36 €
      / Uni. *
    • 5
      KJ125C - Repartidor escada 4 Pólos 125A 4x12 ligadores 7M
      KJ125C
      Repartidor escada 4P 125A 4x12 ligações 7M
      Preço
      49,61 €
      / Uni. *
      49,61 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A