![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Repartidor escada 4P 100A 4x7 Lig. 4M KJ100A
EAN
3250613803544
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
40,55 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Nº de pólos4 P
Configuração
-
Nº de módulos4
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal100 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado44 mm
-
Altura produto instalado97 mm
-
Largura produto instalado71 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Peso do latão contido no produto130 g
Instalação, montagem
-
Binário de aperto2Nm
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível1,5 / 16mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido1,5 / 25mm²
-
Secção transversal do condutor (flexível), com manga de fio1.5…16 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)1.5…25 mm²
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF193 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências