The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
    • Kits universo e aces­só­rios
    • UD22A2
    EAN
    3250616141032
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Kits universo e aces­só­rios

    Unidade para bornes vertical 3x17M a.300 l.500 UD22A2

    Preço
    115,80 €
    / Uni. *
    115,80 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Unidade para bornes vertical 3x17M a.300 l.500

    UD22A2

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Guia de cabos para quadros/ar­má­rios 4 product.page.accessories.products-available
    • Conjuntos de liga­dores com bloco de termi­nais 8 product.page.accessories.products-available
    • Aces­só­rios de montagem 4 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Guia de cabos para quadros/ar­má­rios
    • Conjuntos de liga­dores com bloco de termi­nais
    • Aces­só­rios de montagem
    • UZ52A1

      Calha perfurada horizontal 30x80mm l.500

      17,42 €  / Uni.*
    • UZ51A1

      Calha perfurara horizontal 30x80mm l.250

      13,18 €  / Uni.*
    • UZ50A1

      Jogo 2 suportes p/calha perfurada

      7,51 €  / Uni.*
    • UT50C

      Tampa de acabamento para guia-fios l.2000

      7,61 €  / Uni.*
    • KJ100A

      Repartidor escada 4P 100A 4x7 ligações 4M

      42,24 €  / Uni.*
    • KJ02E

      Repartidor 3P+N 125A 4x8/11 ligações 5, 5M

      39,04 €  / Uni.*
    • KJ02DN

      Repartidor 1P 125A para cabo 10 ligações 1, 5M

      41,99 €  / Uni.*
    • KJ02CN

      Repartidor 1P 160A para cabo 13 ligações 2M

      52,07 €  / Uni.*
    • KJ02B

      Repartidor 1P 400A para cabo 12 ligações 2, 5M

      67,15 €  / Uni.*
    • KJ02AN

      Repartidor 1P 250A para cabo 14 ligações 2, 5M

      60,13 €  / Uni.*
    • KJ02G

      Repartidor 1P 500A para barra 12 ligações 2, 5M

      71,48 €  / Uni.*
    • KJ02F

      Repartidor 1P+N 100A 2x7 ligações 3M

      15,77 €  / Uni.*
    • UZ25V2

      Jogo 20 braçadeiras guia-fios secção pequena

      23,33 €  / Uni.*
    • UZ25V1

      Jogo 20 braçadeiras guia-fios secção grande

      26,32 €  / Uni.*
    • UZ01V1

      Jogo 20 suportes duplos para braçadeiras guia-fios

      21,73 €  / Uni.*
    • UZ05A1

      Jogo 4 topos 15mm p/tampas universo

      3,36 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      300 mm
    • Largura
      500 mm
    • Profun­di­dade
      125 mm
    • Número de unidades
      102
    Equi­pa­mento
    • Quan­ti­dade de filas
      2
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      0
    Insta­la­ção, montagem
    • Posição de monta­gem/­li­gação
      Vertical
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Cor do produto
      Branco puro
    Apenas para uso interno
    • Número de passos de 75 mm em altura por painel de distri­buição
      4

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD22A2
    PDF
    Relatório de RoHS UD22A2
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UD22A2 | Hager Portugal

      Imagem do produto UD22A2

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UD22A2 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UD22A2

      Unidade para bornes vertical 3x17M a.300 l.500

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Montageanleitung | Hager Portugal

      Montageanleitung

      Manual de instalação International 2011-01-27

      PDF
      1,42 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-03-06 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-04 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    product.page.accessories.see-more

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UZ22MP - Platina metálica fixa a.1800 l.500
      UZ22MP
      Platina metálica fixa a.1800 l.500
      Preço
      134,06 €
      / Uni. *
      134,06 €
      / Uni. *
    • 2
      UE11E0 - Unidade para barramento 60mm a.150 l.250
      UE11E0
      Unidade para barramento 60mm a.150 l.250
      Preço
      48,24 €
      / Uni. *
      48,24 €
      / Uni. *
    • 3
      UE12E0 - Unidade para barramento 60mm a.150 l.500
      UE12E0
      Unidade para barramento 60mm a.150 l.500
      Preço
      66,26 €
      / Uni. *
      66,26 €
      / Uni. *
    • 4
      UD41B1 - Unidade para modulares 4x12M a.600 l.250
      UD41B1
      Unidade para modulares 4x12M a.600 l.250
      Preço
      115,28 €
      / Uni. *
      115,28 €
      / Uni. *
    • 5
      UZ23MP - Platina metálica fixa a.1800 l.750
      UZ23MP
      Platina metálica fixa a.1800 l.750
      Preço
      166,50 €
      / Uni. *
      166,50 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A