The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Ligação
    • Blocos de distri­buição
    • KJ02AN
    Repartidor 1P 250A para cabo 14 ligadores 2,5 Módulos KJ02AN. Quer se trate de terminais de ligação rápida ou terminais de parafuso, a tecnologia da Hager caracteriza-se por uma qualidade superior, é fácil de instalar e todos os componentes encaixam na perfeição, o que significa que as instalações funcionam de forma fiável a longo prazo.
    EAN
    3250613803742
    Quantidade
    4 Peças
    Grupo
    01
    • Blocos de distri­buição

    Repartidor 1P 250A para cabo 14 ligadores 2,5 Módulos KJ02AN

    Preço
    60,13 €
    / Uni. *
    60,13 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Repartidor 1P 250A para cabo 14 ligadores 2,5 Módulos

    KJ02AN

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      250 A
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      1
    Dimen­sões
    • Altura
      91 mm
    • Largura
      45 mm
    • Profun­di­dade
      51 mm
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2,50
    Apenas para uso interno
    • Número de meio módulos de 17,5 mm
      5

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ02AN
    PDF
    Relatório de RoHS KJ02AN
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem KJ02AN | Hager Portugal

      Descarregar imagem KJ02AN

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto KJ02AN | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto KJ02AN

      Repartidor 1P 250A para cabo 14 ligações 2,5M

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-07-10

      PDF
      144,62 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      255,51 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      KJ160A - Repartidor escada 4 Pólos 160A 4x12 ligadores 8M
      KJ160A
      Repartidor escada 4P 160A 4x12 ligações 8M
      Preço
      111,91 €
      / Uni. *
      111,91 €
      / Uni. *
    • 2
      KJ07NB - Barra de neutro suplementar 100A 7 ligações
      KJ07NB
      Barra de neutro suplementar 100A 7 ligações
      Preço
      9,82 €
      / Uni. *
      9,82 €
      / Uni. *
    • 3
      KJ15NB - Barra de neutro suplementar 125A 15 ligações
      KJ15NB
      Barra de neutro suplementar 125A 15 ligações
      Preço
      13,94 €
      / Uni. *
      13,94 €
      / Uni. *
    • 4
      KJ02E - Repartidor 3P+N 125A 4x8/11 ligadores 5,5M
      KJ02E
      Repartidor 3P+N 125A 4x8/11 ligações 5, 5M
      Preço
      39,04 €
      / Uni. *
      39,04 €
      / Uni. *
    • 5
      KJ02DN - Repartidor 1P 125A para cabo 10 ligadores 1,5 Módulo
      KJ02DN
      Repartidor 1P 125A para cabo 10 ligações 1, 5M
      Preço
      41,99 €
      / Uni. *
      41,99 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A