Repartidor escada 4P 125A 4x15 Lig. 10M KJ125B

EAN
3250613803568
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
56,02 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    4 P
Configuração
  • Nº de módulos
    10
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    125 A
Dimensões
  • Profundidade
    64 mm
  • Profundidade produto instalado
    64 mm
  • Altura produto instalado
    96 mm
  • Largura produto instalado
    170 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Peso do latão contido no produto
    260 g
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    2,5Nm
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    1,5 / 25mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    1,5 / 16mm²
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA