The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Ligação
    • Blocos de distri­buição
    • KJ125A
    EAN
    3250610144466
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Blocos de distri­buição

    Repartidor escada 2P 125A 2x12 Lig. 7M KJ125A

    Preço
    38,16 €
    / Uni. *
    38,16 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Repartidor escada 2P 125A 2x12 Lig. 7M

    KJ125A

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      125 A
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      2
    Dimen­sões
    • Altura
      96 mm
    • Largura
      126 mm
    • Profun­di­dade
      44 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      2,5-2,5 Nm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration KJ125A
    PDF
    RoHS report KJ125A
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem KJ125A | Hager Portugal

      Descarregar imagem KJ125A

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto KJ125A | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto KJ125A

      Repartidor escada 2P 125A 2x12 Lig. 7M

      PDF
    • Ficha de dados do produto

      Imagem Ficha de dados do produto en-GB 2026-05-27 | Hager Portugal

      Ficha de dados do produto en-GB 2026-05-27

      PDF
      171,06 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-05-19 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-05-19

      PDF
      311,20 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      KJ02G - Repartidor 1P 500A p/barra 12 Lig. 2,5M
      KJ02G
      Repartidor 1P 500A p/barra 12 Lig. 2, 5M
      Preço
      71,48 €
      / Uni. *
      71,48 €
      / Uni. *
    • 2
      KJ02DN - Repartidor 1P 125A para cabo 10 ligadores 1,5 Módulo
      KJ02DN
      Repartidor 1P 125A p/cabo 10 Lig. 1, 5M
      Preço
      41,99 €
      / Uni. *
      41,99 €
      / Uni. *
    • 3
      KJ02E - Repartidor 3P+N 125A 4x8/11 ligadores 5,5M
      KJ02E
      Repartidor 3P+N 125A 4x8/11 Lig. 5, 5M
      Preço
      39,04 €
      / Uni. *
      39,04 €
      / Uni. *
    • 4
      KJ02CN - Repartidor 1P 160A para cabo 13 ligadores 2 Módulos
      KJ02CN
      Repartidor 1P 160A p/cabo 13 Lig. 2M
      Preço
      52,07 €
      / Uni. *
      52,07 €
      / Uni. *
    • 5
      KJ07NB - Barra de neutro suplementar 100A 7 Lig.
      KJ07NB
      Barra de neutro suplementar 100A 7 Lig.
      Preço
      9,82 €
      / Uni. *
      9,82 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A