Unid. p/mod. 1x26M a.150 l.500 UD12B2

EAN
3250616141810
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
61,59 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    26
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    125 mm
  • Altura produto instalado
    150 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    matéria plástica
Equipamento
  • N° de filas
    1
  • Quantidade de secção em largura
    2
  • Quantidade de calhas
    1
  • Acessoriável
    Sim
  • Nº de passos em altura
    2
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA