EAN
3250613450038
Quantidade
12 PCEs
Grupo
03
5,67 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    80 mm
  • Altura produto instalado
    20 mm
  • Comprimento
    435 mm
  • Largura produto instalado
    205 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Transparente
    Sim
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA