Armário, IP31, SKII, 72 PLE + Mediafeld, porta fendida, 950x550x161mm FWB63N
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Placa de separação para contadores/caixas de distribuição 4 produtos disponíveis -
Placa de fixação para caixa de distribuição 9 produtos disponíveis -
Fechadura 16 produtos disponíveis -
Placa de vedação para armário 4 produtos disponíveis -
14 produtos disponíveis -
Stick de retoque 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Número de entradas de condutores12
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
MontagemSaliente
-
Corrente nominal125 A
-
Número de calhas14
-
Número de filas6
-
Número de secções3
-
Com fechoNão
-
Tem bloco de bornes neutroNão
-
Possui bloco de terminais de ligação à terraNão
-
Possui placa de montagemNão
-
Número de módulos144
-
Possui interruptor principal de proteçãoNão
-
Com entradas de condutaSim
-
Altura950 mm
-
Largura800 mm
-
Profundidade165 mm
-
Profundidade da montagem161 mm
-
Número de unidades de largura36
-
Número de portas de armário2
-
Número de bloqueios1
-
Tipo de fechaduraFecho articulado
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Tipo de montagemMontagem à superfície
-
MaterialAço
-
Código RAL9010
-
CorBranco puro
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Resistência ao impactos IKIK09
-
Índice de proteção IPIP44
-
Recebe fechaduraBloqueio com barra, Sem bloqueio
-
Ensaio de fio incandescente750 °C
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FWB63N
FW sup. IP44 a.950 l.800, 150mm, 144M
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2015-05-05
PDF3,08 MB
Manual de instruções International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Manual de instalação
Montageanleitung Klemmenträger
Manual de instalação International 2009-11-26
PDF608,90 kB -
Objetos BIM
Gama : Universo para encastrar IP44 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,46 MBGama : Universo para encastrar IP44 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,44 MBGama : Universo para superfície IP44 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,57 MBGama : Universo para superfície IP44 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,55 MB -
Manual
Handbook en-GB 2023-03-30
Manual en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-09
PDF1,44 MB