The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A
  • Armá­rios FWB
  • FZ23B
  • Caixas e armá­rios de distri­buição

Aro de remate IP44 a.950 l.800 FZ23B

EAN
3250612777839
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
141,37 €
/ Uni. *
141,37 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Aro de remate IP44 a.950 l.800

FZ23B

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 4 produtos disponíveis

  • FWB63S

    FW sup. IP44 PO a.950 l.800, 216M

    509,77 €  / Uni.*
  • FWB63N

    FW sup. IP44 a.950 l.800, 150mm, 144M

    499,60 €  / Uni.*
  • FP63SN2

    Univ. IP44 a.950 l.800 p.205

    337,96 €  / Uni.*
  • FP63SW2

    Univ. IP54 a.950 l.800 p.205

    545,00 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    1002 mm
  • Largura
    852 mm
  • Profun­di­dade
    13 mm
Equi­pa­mento
  • Número de secções
    3
Mate­riais
  • Cor
    Branco puro
  • Código RAL
    9010
  • Mate­rial
    Aço
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem por para­fuso
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP00

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ23B
PDF
Hager Relatório de RoHS FZ23B
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem FZ23B | Hager Portugal

    Descarregar imagem FZ23B

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto FZ23B | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto FZ23B

    Aro de remate IP44 a.950 l.800

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm | Hager Portugal

    MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm

    Manual de instalação International 2025-01-28

    PDF
    4,45 MB
  • Manual

    Imagem Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Portugal

    Handbook en-GB 2023-03-30

    Manual en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    FZ106N - Porta transp. IP44 a.800 l.550
    FZ106N
    Porta transp. IP44 a.800 l.550
    Preço
    172,09 €
    / Uni. *
    172,09 €
    / Uni. *
  • 2
    FZ104N - Porta transp. IP44 a.650 l.550
    FZ104N
    Porta transp. IP44 a.650 l.550
    Preço
    154,89 €
    / Uni. *
    154,89 €
    / Uni. *
  • 3
    FZ102N - Porta transp. IP44 a.1100 l.550
    FZ102N
    Porta transp. IP44 a.1100 l.550
    Preço
    212,47 €
    / Uni. *
    212,47 €
    / Uni. *
  • 4
    FZ714 - Kit de associação p/pedestal universo
    FZ714
    Kit de associação p/pedestal universo
    Preço
    6,58 €
    / Uni. *
    6,58 €
    / Uni. *
  • 5
    FZ401 - Jogo de tampas p/passa-cabos flexível
    FZ401
    Jogo de tampas p/passa-cabos flexível
    Preço
    11,45 €
    / Uni. *
    11,45 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A