The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
    • Kits universo e aces­só­rios
    • UD22B2
    Armário Unidade para modulares 2x26M altura 300 largura 500 de referência: UD22B2. Os armários universo, tem várias versões disponíveis, com instalação mural ou assentamento no solo, oferecem uma maior flexibilidade e uma maior facilidade na eletrificação, sempre com uma proteção e robustez.
    EAN
    3250616141834
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Kits universo e aces­só­rios

    Unidade para modulares 2x26M altura 300 largura 500 UD22B2

    Preço
    76,17 €
    / Uni. *
    76,17 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Unidade para modulares 2x26M altura 300 largura 500

    UD22B2

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Guia de cabos para quadros/ar­má­rios 3 produtos disponíveis
    • Iden­ti­fi­cação 1 produtos disponíveis
    • Aces­só­rios de montagem 4 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Guia de cabos para quadros/ar­má­rios
    • Iden­ti­fi­cação
    • Aces­só­rios de montagem
    • UZ52A1

      Calha perfurada horizontal 30x80mm l.500

      17,42 €  / Uni.*
    • UZ50A1

      Jogo 2 suportes p/calha perfurada

      7,51 €  / Uni.*
    • UT50C

      Tampa de acabamento para guia-fios l.2000

      7,61 €  / Uni.*
    • JE003

      Etiqueta para identificação de circuitos 24M

      6,20 €  / Uni.*
    • UZ25V2

      Jogo 20 braçadeiras guia-fios secção pequena

      23,33 €  / Uni.*
    • UZ25V1

      Jogo 20 braçadeiras guia-fios secção grande

      26,32 €  / Uni.*
    • UZ01V1

      Jogo 20 suportes duplos para braçadeiras guia-fios

      21,73 €  / Uni.*
    • UZ05A1

      Jogo 4 topos 15mm p/tampas universo

      3,36 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      300 mm
    • Largura
      500 mm
    • Profun­di­dade
      125 mm
    • Número de unidades
      52
    Equi­pa­mento
    • Quan­ti­dade de filas
      2
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      52
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Cor do produto
      Branco
    Apenas para uso interno
    • Número de passos de 75 mm em altura por painel de distri­buição
      4

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD22B2
    PDF
    Relatório de RoHS UD22B2
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UD22B2 | Hager Portugal

      Descarregar imagem UD22B2

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UD22B2 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UD22B2

      Unidade para modulares 2x26M a.300 l.500

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-01 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-06 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UE12E0 - Unidade para barramento 60mm a.150 l.500
      UE12E0
      Unidade para barramento 60mm a.150 l.500
      Preço
      66,26 €
      / Uni. *
      66,26 €
      / Uni. *
    • 2
      UD41B1 - Unidade para modulares 4x12M a.600 l.250
      UD41B1
      Unidade para modulares 4x12M a.600 l.250
      Preço
      115,28 €
      / Uni. *
      115,28 €
      / Uni. *
    • 3
      UE11E0 - Unidade para barramento 60mm a.150 l.250
      UE11E0
      Unidade para barramento 60mm a.150 l.250
      Preço
      48,24 €
      / Uni. *
      48,24 €
      / Uni. *
    • 4
      UD31B1 - Unidade para modulares 3x12M altura 450 largura 250
      UD31B1
      Unidade para modulares 3x12M a.450 l.250
      Preço
      95,37 €
      / Uni. *
      95,37 €
      / Uni. *
    • 5
      UZ22MP - Platina metálica fixa a.1800 l.500
      UZ22MP
      Platina metálica fixa a.1800 l.500
      Preço
      134,06 €
      / Uni. *
      134,06 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A