Tampas extrem. c/barram. QC a.2x75 l.250 UD01F5

EAN
3250616143241
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
48,36 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    110 mm
  • Altura produto instalado
    150 mm
  • Largura produto instalado
    250 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • Número de unidades
    0
  • Quantidade de secção em largura
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA