Unid. p/mod. 1x12M a.300 l.250 UD21B5

EAN
3250616141360
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
58,15 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    12
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    630 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    125 mm
  • Altura produto instalado
    300 mm
  • Largura produto instalado
    250 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    matéria plástica
Instalação, montagem
  • Quantidade do número de 1/2 módulos no KIT
    0
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • Número de unidades
    24
  • N° de filas
    1
  • Quantidade de secção em largura
    1
  • Quantidade de calhas
    1
  • Nº de passos em altura
    4
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA