FW sup. IP44 a.1100 l.1050, 150mm, 240M FWB74N
EAN
3250612736997
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
709,47 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãosaliente
Funções
-
withpipeinleadSim
-
hasprotectionmainswitchNão
Configuração
-
Nº de módulos240
Compatibilidade
-
Compatível com montagem sobre perfil DINNão
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal125 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado165 mm
-
Profundidade interna156 mm
-
Altura produto instalado1100 mm
-
Altura de montagem1100 mm
-
Largura produto instalado1050 mm
-
Largura das unidades de divisão48
-
cabinetsidewallmaterialthickness1 mm
Tampa, porta
-
Tipo de fechadura da portaFecho escamoteável com cremóne
-
Número de fechaduras da porta1
-
hastransparentcoverordoorNão
Materiais, acabamento, cores
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialchapa de aço
Instalação, montagem
-
Adaptado a uso internoNão
Ligação
-
Número de entrada de cabos16
Equipamento
-
N° de filas22
-
Quantidade de secção em largura4
-
Número de chaves1
-
Quantidade de calhas22
-
AcessoriávelSim
-
cabinetflangeplatesopeningquantity8
-
canbeextendedSim
-
hasearthingterminalblockNão
-
hasneutralterminalblockNão
-
withsignalpassingdoorNão
Padrões
-
Resistência ao fio incandescente750 °C
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
-
deviceprotectionclassiec61140II
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK09
-
Índice de protecção IPIP44
-
Classe de protecçãoClasse II
-
Conformidade REACHNão
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
-
textimpactstrengthIK09
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para FWB74N
PDF608 KBInstruções de montagem para FWB74N
PDF1 MB -
Manual de instalação
Instruções de instalação para FWB74N
PDF3 MB -
Objetos BIM
Modelos BIM Revit para FWB74N
RFA1 MBModelos BIM Revit para FWB74N
RFA1 MBModelos BIM Revit para FWB74N
RFA1 MBModelos BIM Revit para FWB74N
RFA1 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF1 MBDeclaration
PDF143 KBDeclaration
PDF332 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências