Travessas p/ barramento 600mm UC600BB

EAN
3250616375642
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
40,07 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    4 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    4000 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    44 mm
  • Altura produto instalado
    45 mm
  • Comprimento
    598 mm
  • Largura produto instalado
    600 mm
  • busbardistance
    70 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA