Kit modular 1x36M a.200 l.800 • UC2080MDN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Campanha Mais Hager 2025
Conta
  • Catálogo
  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Armário de distri­buição prin­cipal até 4000A
  • quadro evo - equi­pa­mento de distri­buição de energia
  • UC2080MDN

Kit modular 1x36M a.200 l.800

UC2080MDN

  • Caixas e armá­rios de distri­buição

Kit modular 1x36M a.200 l.800 UC2080MDN

EAN
3250610013649
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
58,48 €
/ Uni. *
58,48 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    200 mm
  • Largura
    800 mm
  • Profun­di­dade
    102 mm
  • Compri­mento
    800 mm
Mate­riais
  • Mate­rial
    Aço
  • Trata­mento
    Galva­ni­zado conti­nu­a­mente
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    36
  • AT_DIN­Rail­Per­fo­ra­tion
    Sim

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
REACH declaration UC2080MDN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UC2080MDN (english)
PDF
103,84 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem UC2080MDN | Hager Portugal

    Descarregar imagem UC2080MDN

  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções International 2025-02-12 | Hager Portugal

    Manual de instruções International 2025-02-12

    PDF
    6,09 MB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    UC038 - Kit p/DCP + 2x10M a.300 l.600
    UC038
    Kit p/DCP + 2x10M a.300 l.600
    Preço
    115,27 €
    / Uni. *
    115,27 €
    / Uni. *
  • 2
    UC133PN - Kit P160 vert. a.300 l.350
    UC133PN
    Kit P160 vert. a.300 l.350
    Preço
    69,76 €
    / Uni. *
    69,76 €
    / Uni. *
  • 3
    UC133X - Kit x160 vert. a.300 l.350
    UC133X
    Kit x160 vert. a.300 l.350
    Preço
    49,71 €
    / Uni. *
    49,71 €
    / Uni. *
  • 4
    UC162PN - Kit P160 horiz. a.200 l.600
    UC162PN
    Kit P160 horiz. a.200 l.600
    Preço
    79,53 €
    / Uni. *
    79,53 €
    / Uni. *
  • 5
    UC162PPN - Kit P160 horiz. plug-in a.200 l.600
    UC162PPN
    Kit P160 horiz. plug-in a.200 l.600
    Preço
    81,92 €
    / Uni. *
    81,92 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A