Painel frente/fundo a.2100 l.1000 FN247E

EAN
3250610190791
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
245,91 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    999 mm
  • Altura produto instalado
    2100 mm
  • Largura produto instalado
    1000 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP55
  • Classe de protecção
    Classe I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA