Tecto ventilado IP31 l.900 p.800 • FN9080RWN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Campanha Mais Hager 2025
Conta
  • Catálogo
  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Armário de distri­buição prin­cipal até 4000A
  • quadro evo - armá­rios e aces­só­rios
  • FN9080RWN

Tecto ventilado IP31 l.900 p.800

FN9080RWN

  • Caixas e armá­rios de distri­buição

Tecto ventilado IP31 l.900 p.800 FN9080RWN

EAN
13250610013516
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
92,53 €
/ Uni. *
92,53 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    25 mm
  • Largura
    900 mm
  • Profun­di­dade
    800 mm
Equi­pa­mento
  • Com entrada de cabo
    Não
Mate­riais
  • Mate­rial
    Aço
  • Cor
    Creme
Insta­lação / montagem
  • Adequado para utili­zação no exte­rior
    Não

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
REACH declaration FN9080RWN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FN9080RWN (english)
PDF
103,84 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem FN9080RWN | Hager Portugal

    Descarregar imagem FN9080RWN

  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções International 2024-12-04 | Hager Portugal

    Manual de instruções International 2024-12-04

    PDF
    3,97 MB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    FN004E - Estrutura angular a.1900+100 l.400 p.400
    FN004E
    Estrutura angular a.1900+100 l.400 p.400
    Preço
    1 220,01 €
    / Uni. *
    1 220,01 €
    / Uni. *
  • 2
    FN005E - Estrutura angular a.2100+100 l.400 p.400
    FN005E
    Estrutura angular a.2100+100 l.400 p.400
    Preço
    1 387,31 €
    / Uni. *
    1 387,31 €
    / Uni. *
  • 3
    FN006E - Estrutura angular a.1900+100 l.600 p.600
    FN006E
    Estrutura angular a.1900+100 l.600 p.600
    Preço
    1 402,30 €
    / Uni. *
    1 402,30 €
    / Uni. *
  • 4
    FN007E - Estrutura angular a.2100+100 l.600 p.600
    FN007E
    Estrutura angular a.2100+100 l.600 p.600
    Preço
    1 541,46 €
    / Uni. *
    1 541,46 €
    / Uni. *
  • 5
    FN008E - Estrutura angular a.1900+100 l.800 p.800
    FN008E
    Estrutura angular a.1900+100 l.800 p.800
    Preço
    1 600,35 €
    / Uni. *
    1 600,35 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A