Painel fechado para base/topo l.900 p.800 FN077E
Preço
106,72 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Conjunto de fixação com parafusos 1 produtos disponíveis -
Placa de ventilação 1 produtos disponíveis -
Aquecedor para armário 5 produtos disponíveis -
Termostato/higróstato (quadro de distribuição) 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura18 mm
-
Largura900 mm
-
Profundidade800 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboNão
-
Com desaeraçãoNão
Materiais
-
MaterialAço
-
CorBranco
Instalação, montagem
-
Adequado para utilização no exteriorNão
Arquitetura
-
Adequado para placas de coberturaSim
-
Adequado para colocação de tábuas no soloNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto FN077E
Painel fechado p/base/topo l.900 p.800
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Mais transferências