Painel aberto p/base/topo l.900 p.800 • FN9080CEW | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
    Soluções de carregamento para veículos elétricos
    A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
    Descubra a gama witty
    • Soluções
    • Obras de referência
      • 1908 Lisboa Hotel
      • Hotel Bairro Alto
      • My Story Hotel Figueira
      • Hotel Lux Lisboa Park
      • One Shot Aliados Goldsmith 12
      • Lumen hotel
      • Museu Arte Deco
      • Ver tudo
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Hotéis
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Residencial
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para terciário
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Distribuição de energia
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Gestão de energia
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Ver tudo
  • Documentação & Downloads
    Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
    Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
    Instale já!
    • Documentação & Downloads
    • Ca­tá­logos e fo­lhetos
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Logotipos Hager
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Apps & softwares
      • Hager Ready
      • Programadores horários
      • Guia de escolha berker
      • Configurador berker online
      • Domovea
      • Ver tudo
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Centro de download
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Ver tudo
  • Suporte
    Formação com a Hager
    Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
    Ver plano de formação
    • Suporte
    • Formação
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Rede de distribuição Hager
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Newsletter
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Vídeos How-to
      • how to domovea
      • how to programadores horários
      • how to agardio
      • how to coviva
      • Ver tudo
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Testados e comprovados
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Ver tudo
  • Empresa Hager
    Soluções preparadas para o futuro.
    Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
    Sustentabilidade
    • Empresa Hager
    • Sustentabilidade
      Soluções preparadas para o futuro.
      Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
      Sustentabilidade
    • Ver tudo
Campanha Mais Hager 2025
  • Veja todas as categorias
Conta
  • Catálogo
  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Armário de distri­buição prin­cipal até 4000A
  • quadro evo - armá­rios e aces­só­rios
  • FN9080CEW
FN9080CEW - Painel aberto p/base/topo l.900 p.800
FN9080CEW - Painel aberto p/base/topo l.900 p.800

Painel aberto p/base/topo l.900 p.800

FN9080CEW

FN9080CEW - Painel aberto p/base/topo l.900 p.800
FN9080CEW - Painel aberto p/base/topo l.900 p.800
  • Caixas e armá­rios de distri­buição

Painel aberto p/base/topo l.900 p.800 FN9080CEW

EAN
3250610013809
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
94,62 €
/ Uni. *
94,62 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    25 mm
  • Largura
    900 mm
  • Profun­di­dade
    800 mm
Equi­pa­mento
  • Com entrada de cabo
    Não
Mate­riais
  • Mate­rial
    Aço
  • Cor
    Creme
Insta­lação / montagem
  • Adequado para utili­zação no exte­rior
    Não

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Conformidade REACH Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
REACH declaration FN9080CEW (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FN9080CEW (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem FN9080CEW | Hager Portugal

    Descarregar imagem FN9080CEW

  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções International 2024-12-04 | Hager Portugal

    Manual de instruções International 2024-12-04

    PDF
    3,97 MB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    FN004E - Estrutura angular a.1900+100 l.400 p.400
    FN004E
    Estrutura angular a.1900+100 l.400 p.400
    Preço
    1 220,01 €
    / Uni. *
    1 220,01 €
    / Uni. *
  • 2
    FN005E - Estrutura angular a.2100+100 l.400 p.400
    FN005E
    Estrutura angular a.2100+100 l.400 p.400
    Preço
    1 387,31 €
    / Uni. *
    1 387,31 €
    / Uni. *
  • 3
    FN006E - Estrutura angular a.1900+100 l.600 p.600
    FN006E
    Estrutura angular a.1900+100 l.600 p.600
    Preço
    1 402,30 €
    / Uni. *
    1 402,30 €
    / Uni. *
  • 4
    FN007E - Estrutura angular a.2100+100 l.600 p.600
    FN007E
    Estrutura angular a.2100+100 l.600 p.600
    Preço
    1 541,46 €
    / Uni. *
    1 541,46 €
    / Uni. *
  • 5
    FN008E - Estrutura angular a.1900+100 l.800 p.800
    FN008E
    Estrutura angular a.1900+100 l.800 p.800
    Preço
    1 600,35 €
    / Uni. *
    1 600,35 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A