Webinary
Darmowe szkolenia on-line!
60 minut! Tylko tyle i aż tyle, by otrzymać solidną dawkę wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań w instalacjach elektrycznych. Eksperci z firmy Hager przedstawią ich techniczne aspekty, opowiedzą o branżowych trendach i odpowiedzą na pytania.
Kanały grzebieniowe – jak dobrać system do aplikacji, środowiska i poziomu bezpieczeństwa
22.04.2026
godz. 10:00-11:00

-
Opis webinaru
Jak w praktyce dobierać kanały grzebieniowe tak, aby instalacje były uporządkowane, szybkie w montażu i zgodne ze standardami? Poznaj dobre praktyki - od instalacji mieszkaniowych po wymagające środowiska przemysłowe.
Podczas szkolenia pokażemy:
- kluczowe różnice funkcjonalne, materiałowe i montażowe,
- najczęstsze błędy podczas doboru i ich wpływ na pracę instalacji,
- zasady skalowania systemu w zależności od aplikacji i środowiska.
Nowe ograniczniki przepięć SPD Typ 2 – poznaj realne usprawnienia w instalacji
godz. 10:00-11:00

-
Opis webinaru
Poznaj podstawy aplikacji rozwiązań ochrony przepięciowej oraz najnowsze ograniczniki przepięć SPD Typ 2, zaprojektowane z myślą o instalatorach, którzy potrzebują pewnych, szybkich i zgodnych z normami rozwiązań.
Podczas spotkania dowiesz się m.in.:
- jak prawidłowo zaprojektować system ochrony przepięciowej,
- czym jest strefowa koncepcja ochrony przepięciowej,
- jakie są nowe produkty z portfolio SPD,
- jak dzięki nowej konstrukcji skrócić czas montażu,
- na czym polega zwiększona wytrzymałość,
- co zmienia nowa norma IEC/PN EN 61643 11.
Jeśli chcesz pracować szybciej i montować zgodnie z najnowszymi wymaganiami - ten webinar jest dla Ciebie!
Skuteczna dystrybucja energii do 4000 A – rozwiązania unimes H w praktyce
godz. 10:00-11:00

-
Opis webinaru
Jakie rozwiązania podnoszą jakość i bezpieczeństwo nowoczesnych instalacji? Poznaj pełen potencjał systemu unimes H.
W trakcie szkolenia m.in.:
- kluczowe cechy i możliwości systemu w zakresie 400–4000 A,
- nowe pola U‑PWE i U‑PWK zaprojektowane z myślą o szybszej, bardziej intuicyjnej pracy,
- korzyści wynikające z zastosowania wyłączników powietrznych hw+.
Przeciwpożarowe Wyłączniki Prądu – bezpieczeństwo i niezawodność instalacji
godz. 10:00-11:00

-
Opis webinaru
Zapraszamy na webinar z zakresu aspektów Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu (PWP), podczas którego omówimy:
- powiązanie oferty Hager i procesu certyfikacji zgodnej z międzynarodowymi normami,
- metodykę projektowania i prefabrykacji,
- szkolenia autoryzacyjne.
Szkolenie w głównej mierze dedykowane jest projektantom, instalatorom elektrycznym oraz prefabrykatorom.
Personalizacja i parametryzacja projektu w programie Hagercad
godz. 10:00-11:00

-
Opis webinaru
Jak efektywnie wykorzystać funkcje Hagercad, aby projekt zawierał komplet wymaganych informacji oraz był w pełni dostosowany do potrzeb użytkownika? Zapraszamy na webinar.
Podczas szkolenia:
- omówimy narzędzia Hagercad umożliwiające parametryzację i personalizację projektu,
- pokażemy sposoby uzupełniania projektu o kluczowe dane i parametry elektryczne,
- pokażemy współdziałanie Hagercad z innymi programami i narzędziami wspierającymi proces projektowy.
Smart charging i stacje ładowania witty - inteligentne ładowanie w nowoczesnych budynkach
03.06.2026
godz. 10:00-11:00

-
Opis webinaru
Jak inteligentne ładowanie przekłada się na realne korzyści: większą efektywność systemu, kontrolę nad energią i wygodę użytkowników?
Podczas szkolenia pokażemy na przykładzie stacji ładowania witty:
- najważniejsze funkcje smart charging w stacjach ładowania,
- akcesoria zwiększające możliwości zarządzania energią i przepływem danych,
- praktyczne przykłady zastosowań w różnych typach instalacji.
Podstawy planowania podłogowych systemów prowadzenia instalacji elektrycznych
godz. 10:00-11:00

-
Opis webinaru
Poczuj się pewnie w procesie planowania podłogowych systemów prowadzenia instalacji - od pierwszych decyzji projektowych po wybór konkretnego systemu. Dowiedz się, jak uniknąć błędów już na etapie koncepcji.
Na szkoleniu dowiesz się m.in. jak:
- dobrać system podłogowy do funkcji obiektu, wysokości podłogi, wykończenia i obciążeń,
- określić wymiary kanałów, pojemność instalacyjną oraz dobrać kasety, pokrywy i rozwiązania specjalne (do 20 kN),
- ograniczyć ryzyka projektowe i wykonawcze oraz w jaki sposób konfigurator online wspiera szybkie przejście od założeń do kompletnego zestawienia materiałowego.
Archwium webinarów
Zapisz się do naszego newslettera
Chcesz być na bieżąco m.in. z ofertą darmowych szkoleń Akademii Hager? Kliknij w poniższy przycisk i uzupełnij krótki formularz.
Innowacyjność oraz systematyczny rozwój naszych produktów i systemów, to podstawowe cechy firmy Hager. Dlatego warto być na bieżąco z naszymi najnowszymi rozwiązaniami i ofertą, dzięki którym zrealizujesz każdy pomysł.
To może Cię zainteresować!
Filmy instruktażowe
"how to..."
Sprawdź, jak w łatwy i szybki sposób odkryć wszystkie najpotrzebniejsze opcje naszych podstawowych narzędzi. Nasi specjaliści na krótkich wideo - poradnikach pokażą Ci: co, gdzie i jak.
Jeszcze więcej
wsparcia
Dział Wsparcia Technicznego służy codzienną pomocą w zakresie informacji techniczno-handlowych. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.