Szynoprzewody unibar H - podstawowe dane systemu
Szynoprzewody występują w zakresie prądowym od 800 A do 4000 A - system zintegrowany z unimes H. Bez integracji z systemem unimes H działają do 6300 A.
- Obudowa z blachy stalowej (obudowa aluminiowa jako opcja)
- Przekrój przewodu neutralnego jest identyczny jak przewodów fazowych
- Funkcję przewodu ochronnego PE zapewnia obudowa
- Obudowa z blachy stalowej (obudowa aluminiowa jako opcja)
- Przekrój toru neutralnego jest identyczny jak fazowych
- Tor ochronny PE2 ma przekrój identyczny jak fazowe
- Dostępna wersja z podwójnym torem neutralnym (zamiast PE2)
D - system dwutorowy, dwa równoległe systemy szynowe
T - system trzytorowy, trzy równoległe systemy szynowe
1) - nie zintegrowane z systemem rozdzielnic unimes H
Długość 410-3000 mm, (skok minimalny 1 mm, sugerowany 5 mm).
Standardowe długości: 1,2,3 m.
Rozwiązania
szyte na miarę
Elementy systemu są dobierane indywidualnie i jak widać na zdjęciu, jesteśmy w stanie wykonać więcej niż standard.
Badanie typu zgodnie z normą IEC 61439-1
dla połączenia szynoprzewodu unibar H z rozdzielnicą unimes H
Badanie wytrzymałości zwarciowej 1 przyrostów temperatury, potwierdzone certyfikatami niezależnych instytucji. Niezawodne, sprawdzone i w pełni bezpieczne połączenie systemowe (rozdzielnica z szynoprzewodem).
Zakres | 8000A-2000A | 2500A- 3200A | 4000A |
Icc | 65 kA | 85 kA | 85 kA/100 kA |