witty park
Stacja ładowania samochodów elektrycznych – doskonałe rozwiązanie dla przestrzeni publicznych.
![Osoba korzystająca ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych Hager na parkingu](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/solution-page/baza-wiedzy/evcs/witty-park/hager-witty-park-lifestyle-pic-0.jpg?h=640&la=pl-pl&hash=FF7C6313DA90396CCDB7E8511E96866E)
Elastyczny sposób ładowania samochodów elektrycznych
Witty park to idealna stacja ładowania do wykorzystania w przestrzeniach publicznych. Dzięki dwóm punktom ładowania umieszczonym naprzeciwko siebie, każdy o mocy 22 kW, pozwala na ładowanie dwóch samochodów elektrycznych w tym samym czasie. Stacja dodatkowo wyposażona jest w dwa gniazda 1-fazowe umożliwiające ładowanie innych pojazdów elektrycznych takich jak np. rowery, hulajnogi czy motocykle.
Dwa gniazda wtykowe mode 3 o zwiększonej ochronie styku, ładują wszystkie popularne typy pojazdów elektrycznych 3-fazowym prądem ładowania do 32 A. Każdy punkt ładowania musi być chroniony oddzielnie wyłącznikiem nadprądowym i różnicowoprądowym typu B.
Ikony znajdujące się na obudowie stacji ładowania sprawiają, że korzystanie z niej jest intuicyjne i proste. Stan ładowania jest wskazany po prawej i lewej stronie przez zieloną diodę LED. Centralny czytnik kart RFID chroni przed nieautoryzowanym dostępem – idealne rozwiązanie w przestrzeniach publicznych i komercyjnych.
witty park
fakty i specyfikacja
witty park umożliwia wygodne i bezpieczne ładowanie dzięki dwóm gniazdom ładowania typu 2 o mocy ładowania 22 kW.
- Dwa gniazda Mode 3, type 2, 22kW (3-fazowe)
- Dwa gniazda Mode 2, 3.7kW (1-fazowe)
- Zgodna z IEC 61851 i EV/ZE 1.2
- Zarządzalna dzięki OCPP 1.6
- Kontrola dostępu przez RFID
![witty park produkt](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/solution-page/baza-wiedzy/evcs/witty-park/hager-witty-park-product-beauty-pic-009-bgwhite-cme-en-07-2022-square.png?w=1000&hash=21FAAEC10DB611CAF56FC24D965EEBA4)
witty park
detale
- Gniazdo Mode 3, Type 2
- Gniazdo Mode 2, Type E
- Listwa z zaciskami sprężynowymi
- Duży przedział przyłączeniowy
- Płyta przepustowa
- Wydzielona przestrzeń do prowadzenia przewodów
![witty park instalacja](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/solution-page/baza-wiedzy/evcs/witty-park/installing-witty-park-squ.png?w=1000&hash=C107BE7F3F297A0B2AC7694AB7132926)
witty park
akcesoria
Poznaj pozostałe stacje witty z oferty Hager
W ofercie firmy Hager znajdują się rozwiązania dostosowane do budownictwa mieszkaniowego, czyli klientów indywidualnych, oraz do przestrzeni publicznych, takich jak parkingi osiedlowe, garaże podziemne lub parkingi w centrach handlowych.
Wspieranie
e-mobilności i zrównoważonego rozwoju
Witty pozwala konsumentom łatwo przejąć kontrolę nad ich aspiracjami w zakresie e-mobilności - zawsze bezpiecznie i zawsze prosto. Niezawodne, bezpieczne i proste rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych, które działają przez wiele lat i łączą się z systemami zarządzania energią i dystrybucją energii elektrycznej firmy Hager – zmieniaj z nami świat na lepszy!
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/solution-page/baza-wiedzy/evcs/witty_road.jpg?w=1000&hash=9C46669F7267655BF2923491812CCA79)
![Kontakt](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/solution-page/baza-wiedzy/evcs/witty-share/icone-rc.png?w=120&hash=1ACDC73BA5DB71481160BB5E34761120)
Masz dodatkowe pytanie?
Skontaktuj się ze specjalistą firmy Hager
Chcesz dowiedzieć się więcej o witty park?
Pobierz nasze ulotki i broszury
-
PDF6,86 MB
Systemy ładowania samochodów elektrycznych
witty - zmiany zależą od nas
-
PDF16,1 MB
Moc ładowania w Twoich rękach
Stacje ładowania witty share i witty park