Osprzęt lumina
Design, który łączy

Tutaj wszystko się ze sobą łączy. Trzy linie wzor­nicze serii Hager lumina z jednym wspólnym mecha­ni­zmem. Klasyczny styl klawiszy i elementów central­nych w trzech kolo­rach z wyjąt­ko­wymi ramkami. Funk­cjo­nal­ność i design z przy­stępną ceną.

lumina osprzęt elektroinstalacyjny firmy hager

Do pobrania

Sprawdź, która z trzech linii wzor­ni­czych osprzętu elek­tro­in­sta­la­cyj­nego lumina - soul, intense czy passion - pasuje do Twojego projektu! Pobierz katalog lumina i poznaj szeroką gamę możli­wości aran­ża­cyj­nych, dostępne konfi­gu­racje osprzętu i infor­macje tech­niczne o produkcie.
broszura dotycząca osprzętu elektroinstalacyjnego Hager lumina

Nieza­wodna insta­lacja

Tam, gdzie ocze­ku­jemy komfortu, potrzebna jest bezpieczna i nieza­wodna insta­lacja. Seria Hager lumina spełnia te wyma­gania wpisując się w potrzeby klientów. Bogata oferta łącz­ników światła obej­muje subtelne wzor­nictwo linii lumina soul, klasyczną elegancję lumina intense oraz desi­gnerski styl lumina passion, który zachwyca swoimi szla­chet­nymi mate­ria­łami. Wszystkie serie Hager lumina charak­te­ry­zują się wysoką este­tyką wyko­nania i są komfor­towe w użyt­ko­waniu. Umoż­liwia to zapro­jek­to­wanie nowo­cze­snej i speł­nia­jącej wszelkie normy bezpie­czeń­stwa insta­lacji.

 

Dodat­kowo, wszystkie mecha­nizmy wraz z klawi­szami i płyt­kami central­nymi pasują do ramek z każdej z trzech linii wzor­ni­czych: lumina soul, lumina intense oraz lumina passion.

lumina z usb C w domu
produkt lumina hager
produkt lumina hager

Ocze­ku­jesz więcej od osprzętu?
lumina elek­tro­nika

W każdej z trzech linii wzor­ni­czych osprzętu elek­tro­in­sta­la­cyj­nego lumina: soul, intense oraz passion, dostępne są teraz produkty, takie jak gniazda USB do łado­wania, regu­la­tory tempe­ra­tury, ściem­niacze, sterow­niki żalu­zjowe i wiele innych!

lumina passion_USB-C


lumina soul

Ponad­cza­sowy, subtelny design.                                                                                         

Wysoka jakość w stan­dar­dzie. Dzięki ponad­cza­so­wemu wzor­nictwu lumina soul pasuje do każdego wnętrza i współ­cze­snego stylu życia. Łącz­niki, gniazda zasi­la­jące i multi­me­dialne są natu­ralną częścią każdego wnętrza. Idąc naprzeciw ocze­ki­wa­niom, lumina soul sięga w przy­szłość, dając Ci więcej możli­wości, gdy tylko ich potrze­bu­jesz.

lumina soul

lumina intense

Klasyka w trzech modnych kolo­rach.                                                                  

Seria lumina intense dostępna w kolo­rach białym, srebrnym i czarnym to sposób na udaną aran­żację. Sprawdzi się jako detal podkre­śla­jący nowo­czesny styl wnętrza, ale też jako subtelny dodatek, który stworzy harmo­nijny wystrój. Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcesz uzyskać.

lumina intense seria łączników Hager

lumina passion

Dosko­nale podkreśla charakter wnętrza.       

Seria lumina passion przy­ciąga wiele spoj­rzeń, a faktura użytych mate­riałów pozwala poczuć wyjąt­kowy styl. Produkt, który wyzwala kreatyw­ność dzięki takim mate­riałom, jak: białe i czarne szkło, srebrne, białe i czarne alumi­nium, a nawet praw­dziwe drewno dostępne w dwóch odcie­niach.

lumina passion



Zaciski wtykowe czy śrubowe?
Montuj tak, jak lubisz!

Serię osprzętu lumina zapro­jek­to­wa­liśmy tak, aby zapewnić insta­la­torom maksy­malną swobodę wyboru prefe­ro­wa­nego sposobu montażu. Sprawdź oba!

 

Nasze gniazda i łącz­niki są dostępne z zaci­skami wtyko­wymi (tzw. szyb­ko­złącz­kami). Wybie­rając ten wariant możesz spodziewać się skró­cenia czasu montażu, co prze­kłada się na spraw­niejszą i bardziej efek­tywną reali­zację insta­lacji elek­trycznej. Wolisz trady­cyjne zaciski śrubowe? Nie ma problemu - również znaj­dziesz je w naszej ofercie. Wybór należy do Ciebie!

samozaciski_gniazdo

Samo­za­ciski

Znacząco skra­cają czas montażu, jedno­cze­śnie gwaran­tując stałą siłę nacisku elementów prze­wo­dzą­cych. Samo­za­ciski to także łatwy sposób zwal­niania prze­wodu.

Dostęp do zaci­sków

Bezpieczne moco­wanie prze­wodów zapewnia prostą i pewną insta­lację bez ryzyka uszko­dzenia złączy. Łatwy dostęp do zaci­sków pozwala na test obec­ności napięcia bez demon­tażu prze­wodów.

osprzęt

Pazurki rozpo­rowe

Zapew­niają łatwy i szybki montaż w puszcze utrzy­mując odpo­wiednią pozycję mecha­nizmu oraz chro­niąc prze­wody przed uszko­dze­niem.

smarthome

Meta­lowa podstawa

Stabilna konstrukcja pozba­wiona ostrych krawędzi pozwala na szybki i bezpieczny montaż.



Piękno
łączy się z możli­wo­ściami

osprzęt

Świetny wygląd

Indy­wi­du­alne kolory i ciekawe połą­czenia dostar­czają jeszcze więk­szych wrażeń.

Ciekawe wzor­nictwo

Zachwyć się mate­ria­łami, które poruszą wszystkie Twoje zmysły.

Stylowe kombi­nacje

Nowe akcenty do każdego wnętrza, każda ramka nadaje inny efekt.

smarthome

Solidna podstawa

Łatwość i szyb­kość montażu – dzięki tym cechom seria Hager lumina zdobyła zaufanie insta­la­torów.


Pobierz naszą broszurę


Hager Konfi­gu­rator

Wypróbuj apli­kację Hager Konfi­gu­rator. Dzięki niej wyko­nasz profe­sjo­nalne zesta­wienie osprzętu bez znajo­mości numerów refe­ren­cyj­nych i bez ryzyka pomyłki. Zamień kartkę i ołówek na apli­kację, bądź profe­sjo­na­listą w oczach swoich klientów. 

Hager Konfigurator - aplikacja