10156079

EAN
4011334449874
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
244,76 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    95.2 mm
  • Ancho
    379.2 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    5
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Vidrio blanco polar
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9005 - Negro intenso
  • Material
    cristal
  • Material/superficie
    De vidrio templado
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.