lumina - Quadro x4 horizontal, branco WL5240
Preço
2,86 €
/ Uni.
*
catalog.product_page.variants.title
Número de grupos
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Mecanismo para tecnologia de comunicação 4 product.page.accessories.products-available -
Peça central para tecnologia de comunicação 10 product.page.accessories.products-available -
Peça central para troca de cartão de hotel 3 product.page.accessories.products-available -
Peça central para detetor de movimento 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 9 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos4
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura80 mm
-
Largura296 mm
-
Profundidade10,40 mm
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WL5240
lumina - Quadro x4 horizontal, branco
PDF -
MarketingServiceBrochure
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Mais transferências