Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
WXF315
gallery 2M Termóstato de ambiente
71,25 €/ Uni.
Acessórios opcionais
-
Adaptador de transição para dispositivos de comutação domésticos 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
43 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoRotativo
Materiais
-
CorTitânio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
Capacidade
-
Número de módulos2
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de encaixe
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzSim
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK03
Identificação
-
Sistema de montagemElemento de controlo
-
Sistemagallery, lumina
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WXD315T
gallery 2M Tecla termóstato amb., alum
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,41 kB
Mais transferências