Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Adaptador de transição para dispositivos de comutação domésticos 3 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
45 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoRotativo
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN8 A
-
Corrente máx. de comutação8 A
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
Alimentação
-
Tensão de alimentação230 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Modo de configuração
-
Temperatura pré-regulada conforto5 - 30 °C
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL7011
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
-
Profundidade30 mm
Ecrã
-
Com displayNão
Equipamento
-
Diferença de temperatura de comutação0,70 K
-
Tipo de termóstatoDigital
-
Com aquecedorSim
Conexão
-
Tipo de contactos1NO
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Compatibilidade
-
Tipo de controlo de climatizaçãoVentilação, Aquecimento
Condições de utilização
-
Classe de eficiência energéticaIV (2%)
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WXF315
gallery 2M Termóstato de ambiente
PDF -
Manual de instalação
Manual for WXF315 - Electronic thermostat Gallery (FR, DE, EN, ES, PT, EL 2018-08)
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-09-03
PDF681,29 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2020-01-01
PDF211,44 kB
Mais transferências