lumina - Botão duplo - prata WL0142
EAN
8694407002754
Quantidade
12 Peças
Grupo
21
Preço
6,78 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
36 produtos disponíveis
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente de contacto momentânea10 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
-
Número de polos1
-
SistemaHager lumina
Materiais
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoEnvernizado
-
TransparenteNão
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade da montagem26 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Comandos e sinalizadores
-
Número de teclas (gang)2
-
Tipo de botão de pressãoContacto com botão de pressão em série
-
Com contacto de sinal de feedbackNão
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesQuickConnect
-
Com fixação por garrasSim
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WL0142
lumina - Botão duplo - prata
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Mais transferências