
gallery 2M Espelho VDI, branco lumina WXD202P
EAN
3250610003954
Quantidade
10 Peças
Grupo
21
Preço
3,07 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorCreme
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de grupos1
-
Número de módulos2
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 35 °C
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP21
-
Resistência ao impactos IKIK05
Textos
-
EtiquetaSem etiqueta
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
EU Declaration of Conformity
dc24-1001
PDF281,49 kB
Mais transferências