gallery Tom. múltip. Schuko x3, alumínio WXF473T
Preço
20,32 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorTitânio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
Dimensões
-
Altura42,50 mm
-
Largura135 mm
-
Profundidade45 mm
-
Número de unidades3
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar50 mm
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemMontagem de clique
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoSim
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos6
Segurança
-
Com proteção contra contactoNão
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP21
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
Identificação
-
Com gravaçãoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WXF473T
gallery Tom. múltip. Schuko x3, alumínio
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity International 2022-01-11
Declaração de conformidade International 2022-01-11
PDF114,42 kB
Declaração de conformidade International 2022-01-11
PDF79,91 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24
PDF183,29 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24
PDF160,65 kB
Mais transferências