gallery Tom. múltip. Schuko x2, encarn. WXF472R
EAN
3250617130240
Quantidade
10 Peças
Grupo
22
Preço
16,14 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 35 °C
ìndice de proteção
-
Com proteção contra contactoNão
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Índice de proteção IPIP21
Dimensões
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar50 mm
-
Altura42,50 mm
-
Largura90 mm
-
Profundidade45 mm
Materiais
-
Código RAL3024
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemMontagem de clique
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos4
Textos
-
ImpressãoSem gravação
-
ProteçãoProteção de contacto aprimorada
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Certificado do produto
Certificado do produto en-GB 2024-04-03
PDF213,63 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-01-11
PDF79,91 kBDeclaração de conformidade International 2022-01-11
PDF114,42 kB
Mais transferências