lumina - Saída de cabo - branco WL7030
EAN
8694407002594
Quantidade
12 Peças
Grupo
21
Preço
2,91 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
36 produtos disponíveis
Características técnicas
Materiais
-
Cor do produtoBranco trânsito
-
CorBranco trânsito
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
Dimensões
-
Altura71 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WL7030
lumina - Saída de cabo - branco
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB -
Declaração de conformidade
EU Declaration of Conformity
dc24-1005
PDF301,00 kB
Mais transferências