The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • lumina intense
    • lumina intense - Aces­só­rios
    • WL2510
    EAN
    8694407001443
    Quantidade
    24 Uni.
    Grupo
    21
    • lumina intense - Aces­só­rios
    • lumina soul - Aces­só­rios
    • Ver mais

    lumina - Suporte 45x45, branco WL2510

    Preço
    3,45 €
    / Uni. *
    3,45 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    lumina - Suporte 45x45, branco

    WL2510

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9016
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      71 mm
    • Altura da aber­tura
      45 mm
    • Largura
      71 mm
    • Sistema
      lumina

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Blind plate - white (english)
    PDF
    402,09 kB
    REACH declaration WL2510
    PDF
    Relatório de RoHS WL2510
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WL2510 | Hager Portugal

      Imagem do produto WL2510

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WL2510 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WL2510

      lumina - Suporte 45x45, branco

      PDF
    • MarketingServiceBrochure

      Imagem Brochura pt-PT 2025-11-10 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2025-11-10

      PDF
      13,06 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12

      PDF
      401,28 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WL7033 - lumina - Saída de cabo - preto
      WL7033
      lumina - Saída de cabo - preto
      Preço
      4,95 €
      / Uni. *
      4,95 €
      / Uni. *
    • 2
      WL2522 - lumina - Suporte gallery - prata
      WL2522
      lumina - Suporte gallery - prata
      Preço
      6,44 €
      / Uni. *
      6,44 €
      / Uni. *
    • 3
      WL2520 - lumina - Suporte gallery - branco
      WL2520
      lumina - Suporte gallery - branco
      Preço
      3,79 €
      / Uni. *
      3,79 €
      / Uni. *
    • 4
      WL7030 - lumina - Saída de cabo - branco
      WL7030
      lumina - Saída de cabo - branco
      Preço
      2,91 €
      / Uni. *
      2,91 €
      / Uni. *
    • 5
      WL5313 - lumina - Aro intermédio 50x50 - preto
      WL5313
      lumina - Aro intermédio 50x50 - preto
      Preço
      2,13 €
      / Uni. *
      2,13 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A