lumina - Saída de cabo - preto WL7033
EAN
8694407002617
Quantidade
12 Peças
Grupo
21
Preço
4,95 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
27 produtos disponíveis
Características técnicas
Materiais
-
Cor do produtoPreto
-
CorPreto
-
Código RAL9004
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
Dimensões
-
Altura71 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WL7033
lumina - Saída de cabo - preto
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB -
Declaração de conformidade
EU Declaration of Conformity
dc24-1005
PDF301,00 kB
Mais transferências